EL9150 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9150 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC

EL9150 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC

Power
Power contact
Power contact
Power contact
Infeed 120 V AC/
230 V AC
Infeed N
PE
EL9150 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC

EL9150 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC

Die Potenzialeinspeiseklemme EL9150 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 230 V AC (120…230 V AC). Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte aufgenommen und über die innenliegenden Powerkontakte an die benachbarten Klemmen weitergegeben. Eine Power-LED zeigt den Betriebszustand an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9150
TechnikPotenzialeinspeiseklemme
Strombelastung≤ 10 A
Power-LEDgrün
Nennspannung120/230 V AC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
PE-Kontaktja
Breite im Prozessabbild0
Gehäusebreite12 mm
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
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
EL9150Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC
ES9150Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen