EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

Run
Ready
Button 1
Button 2
Protected
output 1
via power
contact
Power
contact 0 V
Digital input 1
Infeed 24 V
Infeed 0 V
Digital input 2
Protected
output 1
Protected
output 2
EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

EL9222-9482 | Überstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal, 8 A/2 A

Absicherung für die 24-V-DC-Versorgung

Absicherung für die 24-V-DC-Versorgung

Systemintegrierter Überstromschutz in der EtherCAT-Klemme EL9227

Automatica: Beckhoff Messe-TV

Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

SPS IPC Drives: Systemintegrierter Überstromschutz im EtherCAT-I/O-System

Die elektronische Überstromschutzklemme EL9222-9482 ist eine 24-V-DC-EtherCAT-Klemme mit elektronischer Absicherungsfunktion. Die EL9222-9482 ist zweikanalig und schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Der Stromwert ist fest eingestellt auf 8 A/2 A. Der abgesicherte Ausgang 1 kann sowohl über einen Klemmkontakt nach außen geführt als auch über den Powerkontakt an benachbarte Klemmen ohne Verdrahtung direkt weitergeführt werden. Der zweite Ausgang kann über die frontseitigen Klemmkontakte abgegriffen werden. Der Betriebszustand wird über eine LED und im Prozessabbild angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9222-9482
TechnikÜberstromschutzklemme 24 V DC, 2-Kanal
Eingangsstrommax. 10 A
Nennstrom8 A/2 A
Anzahl Eingänge2
Anzahl Ausgänge2
Wiedereinschaltzeit≥10 s
Vorwarnung Ausgangsauslastung90 %
Integriertes Fail-Safe-Element10 A (F) | 4 A (T)
Überspannungsabschaltung≥ 32 V DC
Unterspannungsvorwarnung
Verpolungsabschaltung
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Nennspannung24 V DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Besondere EigenschaftenAusgang 1 zusätzlich über Powerkontakt, LED-Taster
Gewichtca. 55 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs