EL9183 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 1 Potenzial

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL9183 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 1 Potenzial

EL9183 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 1 Potenzial

Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
EL9183 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 1 Potenzial

EL9183 | Potenzialverteilungsklemme, 16 x 1 Potenzial

Die Potenzialverteilungsklemme EL9183 stellt 1 Potenzial mit 16 Klemmstellen zur Potenzialverteilung zur Verfügung und ermöglicht den Abgriff der Spannungen ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten. Die Powerkontakte werden ohne Verbindung zu den Klemmstellen zur nächsten Klemme durchgereicht.

Die HD-EtherCAT-Klemmen (High-Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12 mm breiten EtherCAT-Klemme 16 Anschlusspunkte. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, erfolgen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL9183
TechnikPotenzialverteilungsklemme
Anzahl getrennter Potenziale1
Klemmstellen pro Potenzial16
Strombelastungmax. 10 A
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Nennspannung≤ 60 V AC/DC
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
E-Bus durchgeschleiftja
Powerkontakte durchgeschleiftja (2 Powerkontakte)
Besondere Eigenschaften16-fach Brücke
Gewichtca. 60 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19