Die Potenzialeinspeiseklemme EL9160 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 230 V AC (120…230 V AC). Die Versorgungsspannung wird über die vorderseitigen Klemmkontakte aufgenommen und über die innenliegenden Powerkontakte an die benachbarten Klemmen weitergegeben. Zur Überwachung der Versorgungsspannung meldet die EL9160 den Status der Einspeiseklemme durch zwei Eingangsbits zum EtherCAT-Koppler. Eine Power-LED zeigt den Betriebszustand an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9160 |
---|---|
Technik | Potenzialeinspeiseklemme mit Diagnose |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Power-LED | grün |
Stromaufnahme E-Bus | 55 mA typ. |
Nennspannung | 120/230 V AC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Diagnose im Prozessabbild | ja |
Meldung an E-Bus | ja |
PE-Kontakt | ja |
Breite im Prozessabbild | 2 |
Gehäusebreite | 12 mm |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |