LösenAnheftenSchließen

EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

Run-LEDs
1, 3, 5, 7
Status-LEDs
9, 11, 13, 15
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
+24 V
Eingang 2
+24 V
Eingang 3
+24 V
Eingang 4
+24 V
+24 V
0 V
+24 V
0 V
+24 V
0 V
+24 V
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

Die IO-Link-Klemme EL6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Klemme wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortable über das integrierte IO-Link Inbetriebnahme-Tool.

In der Standardeinstellung arbeitet die EL6224 als 4-Kanal-Eingangsklemme, 24 V DC, die bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt. Die Integration in das HD-Gehäuse mit 16 Anschlusspunkten ermöglicht, dass jedes IO-Link-Device in 3-Leiteranschlusstechnik betrieben werden kann.

Zusätzliche Anschlusspunkte für 24 V und 0 V sind über die Potenzialverteilerklemme EL918x realisierbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6224
TechnikIO-Link-Ein-/Ausgang
SpezifikationsversionIO-Link V1.1
IO-Link-Schnittstellen4
Feldspannung24 V DC über Powerkontakte
Anschluss3-Leiter
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
Leitungslängemax. 20 m
Spannungsversorgungüber E-Bus und Powerkontakte
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Powerkontakteja
Versorgungsstrom für
Teilnehmer
500 mA je Teilnehmer
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Besondere Eigenschaftenjeder Kanal parametrierbar in TwinCAT
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A