LösenAnheftenSchließen

EL6688 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, IEEE 1588/PTP, Master/Slave

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6688 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, IEEE 1588/PTP, Master/Slave

EL6688 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, IEEE 1588/PTP, Master/Slave

Status-LEDs
Ethernet-Port 1
Draufsicht 
EL6688 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, IEEE 1588/PTP, Master/Slave

EL6688 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, IEEE 1588/PTP, Master/Slave

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Die EtherCAT-Klemme EL6688 stellt sich als Teilnehmer im IEEE-1588-Synchronisierungssystem mit Unterstützung für PTPv1 (IEEE 1588-2002) und PTPv2 (IEEE 1588-2008) auf Ethernet-Basis dar.

Auf der einen Seite ist die EL6688 eine IEEE-1588-Clock (Master oder Slave), die im Rahmen der Protokollgenauigkeit synchronisiert wird; auf der anderen Seite wird sie, als EtherCAT-Klemme, vom Distributed-Clocks-System synchronisiert. Über den TwinCAT System Manager kann zwischen den Betriebsarten „SlaveOnly“, „MasterOnly“ und „Best Master Clock“ gewählt werden. Dadurch lässt sich für beliebig viele, räumlich voneinander getrennte, EtherCAT-Systeme – bzw. Maschinenabschnitte – eine applikationsübergreifende, einheitliche Zeitbasis schaffen, z. B. zur Anwendung mit Achsen oder Messtechnik. Die Bauform als kompakte EtherCAT-Klemme lässt einen flexiblen Einsatzort je nach Applikationserfordernis zu.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6688
Anzahl Ethernet-Ports1
BussystemEthernet (IEEE 802.3)
Ethernet-Interface10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet mit 1 x RJ45
Übertragungsraten10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex bei 10 und 100 MBit/s möglich, Einstellungen automatisch
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocksja
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Ethernet)
ProtokollPTPv1 (IEEE 1588-2002), PTPv2 (IEEE 1588-2008)
Konfigurationkeine
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus310 mA typ.
Besondere Eigenschaftenin TwinCAT als Referenzuhr nutzbar
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen