![EL6002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6002__web_preview.png)
Die serielle Schnittstelle EL6002 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit zwei RS232-Schnittstellen. Die an die EtherCAT-Klemme EL6002 angeschlossenen Geräte kommunizieren über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten EtherCAT-System im Vollduplexbetrieb mit 300 Baud bis zu 115,2 kBaud. Die RS232-Schnittstellen garantieren hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.
In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver kann die EL6002 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6002 |
---|---|
Anschlusstechnik | D-Sub, 9-polig |
Übertragungskanäle | 2 |
Übertragungsraten | 300…115.200 Baud; Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Parity- und ein Stopp-Bit |
Schnittstellen | 2 x RS232 |
Leitungsimpedanz | – |
Leitungslänge | max. 15 m |
Bereitstellung externe
Versorgung | – |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Datenpuffer | 864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über die Steuerung |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 170 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | – |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |