LösenAnheftenSchließen

EL6685-0010 | EtherCAT-Klemme, Referenzuhr, hochpräzise, trimmbar, Distributed ClocksNeu

EL6685-0010 | EtherCAT-Klemme, Referenzuhr, hochpräzise, trimmbar, Distributed Clocks

EL6685-0010 | EtherCAT-Klemme, Referenzuhr, hochpräzise, trimmbar, Distributed Clocks

Run
Locked
Error
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
EL6685-0010 | EtherCAT-Klemme, Referenzuhr, hochpräzise, trimmbar, Distributed Clocks

EL6685-0010 | EtherCAT-Klemme, Referenzuhr, hochpräzise, trimmbar, Distributed Clocks

Die EL6685-0010 dient als hochgenaue Referenzuhr des Distributed-Clocks-Systems. Bei Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die Zeitmessung erhöht der eingebaute Oszillator die Grundgenauigkeit des Zeitgebers deutlich.

 

Die EL6685-0010 bietet eine deutlich erhöhte Grundgenauigkeit im ppb-Bereich und ermöglicht die Trimmung des Oszillators auf eine externe Referenzuhr. Dies ermöglicht auch beim vorübergehenden Verlust des externen Zeitsignals (zum Beispiel durch die EL6689 via GNSS oder der EL6688 via PTP) eine hohe Holdover-Zeit.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEL6685-0010
TechnikReferenz-Oszillator
SpezifikationOszillator-Grundgenauigkeit ±0,5 ppm (±500 ppb)
Distributed Clocksja
Stromaufnahme Powerkontakte50 mA typ.
Besondere Eigenschaftentrimmbarer Oszillator zur Holdover-Funktion bei ausbleibender externer Synchronisation (z. B. via EL6689 GNSS oder EL6688 PTP)
Gewichtca. 50 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs