EL6731 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/SlaveVorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6731 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

EL6731 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

Status
Fieldbus connection
EL6731 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

EL6731 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

Die PROFIBUS-Masterklemme EL6731 beherrscht das PROFIBUS-Protokoll mit allen Features und ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration beliebiger PROFIBUS-Geräte. Dank selbst entwickeltem PROFIBUS-Chip verfügt die Klemme über den aktuellen Stand der PROFIBUS-Technologie – samt hochpräzisem Isochronmodus für die Achssteuerung und erweiterten Diagnosemöglichkeiten. Die EL6731 unterstützt unterschiedliche Pollraten für die PROFIBUS-Slaves.

 

  • Zykluszeiten ab 200 µs möglich
  • PROFIBUS DP, PROFIBUS DP-V1, PROFIBUS DP-V2
  • Master oder Slave bis 12 MBit/s
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
  • Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
  • Einlesen der Buskonfiguration und automatische Zuordnung der GSD-Dateien möglich

 

Die EL6731 dient wie die PROFIBUS-PCI-Karte FC3101 zum Anschluss an PROFIBUS-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6731
TechnikPROFIBUS-Master-/Slaveklemme
Zykluszeitdurch CDL-Konzept sind unterschiedliche DP-Zykluszeiten je Slave möglich
FeldbusPROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: azyklische Dienste, Alarme), DP-V2, PROFIBUS MC (Äquidistanz)
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten9,6 kBaud…12 MBaud
Schnittstellen1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Busteilnehmermax. 125 Slaves mit bis zu 244 Byte Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Distributed Clocksja
Breite im ProzessabbildSumme max.: 1,4 kByte Input- und 1,4 kByte Output-Daten
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus200 mA typ.
Gewichtca. 70 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen