LösenAnheftenSchließen

EL6652-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, EtherNet/IP, Adapter

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6652-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, EtherNet/IP, Adapter

EL6652-0010 EtherNet/IP-Adapterklemme

Status-LEDs
X1
X2
Draufsicht 
EL6652-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, EtherNet/IP, Adapter

EL6652-0010 EtherNet/IP-Adapterklemme

Die EtherNet/IP-Adapterklemme EL6652-0010 verfügt über einen geswitchten 2-Port-Ethernet-Anschluss und kann somit in einer Linie mit weiteren Ethernet/IP-Knoten betrieben werden. Die Konfiguration der Prozessdaten erfolgt über einen EtherCAT-Master und erlaubt verschiedene Prozessdaten und verschiedene Größen. Die EL6652-0010 unterstützt Multicast- sowie Unicast-Verbindungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6652-0010
TechnikEtherNet/IP-Adapterklemme
Anzahl Ports/Kanäle2 Ports intern geswitcht
Max. Prozessdatengröße1 kByte In-/1 kByte Output-Daten
Ethernet-Interface100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Ethernet)
ProtokollEtherNet/IP
Konfigurationüber den EtherCAT-Master
Stromaufnahme E-Bus400 mA typ.
Besondere EigenschaftenMulticast-/Unicast-Verbindung
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen