Die Klemme ermöglicht im Ethernet-Klemmenverbund die Integration beliebiger DeviceNet-Geräte und ist als Master (EL6754) oder Slave (EL6754-0010) einsetzbar. Die DeviceNet-Klemme verfügt über eine leistungsfähige Protokollimplementierung mit vielen Features:
- Unterstützung aller DeviceNet-I/O-Modi: Polling, Change-of-State, Cyclic, Strobed
- Unconnected Message Manager (UCMM)
- Offline Connection Set, Device Heartbeat Messages, Device Shutdown Messages
- Auto Device Replacement (ADR)
- leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
- Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
Die EL6754 dient wie die DeviceNet-PCI-Karte FC5201 zum Anschluss an DeviceNet-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | EL6754 |
---|---|
Technik | DeviceNet-Masterklemme |
Feldbus | DeviceNet |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 |
Übertragungsraten | 125, 250, 500 kBaud |
Schnittstellen | Open-Style-Connector, 5-polig, nach DeviceNet-Spezifikation, galvanisch entkoppelt (Stecker wird mitgeliefert) |
Kommunikation | DeviceNet-Netzwerkmaster (Scanner) |
Busteilnehmer | max. 63 Slaves |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Besondere Eigenschaften | DeviceNet-Scanner |
Gewicht | ca. 70 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen