Die EL6653-0010 ist der Nachfolger der EL6652-0010. Sie ist eine EtherNet/IP-Adapterklemme und erlaubt den Anschluss an beliebige EtherNet/IP-Scanner. Diese verfügt wie die EtherNet/IP-Scannerklemme EL6653 auch über einen geswitchen 2-Port-Ethernet-Anschluss.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | EL6653-0010 |
---|---|
Technik | EtherNet/IP-Adapterklemme |
Anzahl Ports/Kanäle | 2 Ports intern geswitcht |
Max. Prozessdatengröße | 1 kByte In-/1 kByte Output-Daten |
Ethernet-Interface | 100/1000BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45 |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Protokoll | EtherNet/IP |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master |
Stromaufnahme E-Bus | 400 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Multicast-/Unicast-Verbindung |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen