LösenAnheftenSchließen

EL6711-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CC-Link, Slave

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6711-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CC-Link, Slave

EL6711-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CC-Link, Slave

Status-LEDs
Feldbusanschluss
Draufsicht 
EL6711-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CC-Link, Slave

EL6711-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CC-Link, Slave

Die CC-Link-Slaveklemme EL6711-0010 ermöglicht als EtherCAT-Slave den Datenaustausch zwischen EtherCAT und CC-Link. Sie ist sowohl EtherCAT- als auch CC-Link-seitig ein Slave, sodass über diese Klemme ein EtherCAT-Master mit einem CC-Link-Master Daten austauschen kann. Alle CC-Link-spezifischen Einstellungen wie Node-Adresse, Baudrate, Datengröße u. v. m. werden über den EtherCAT-Master parametriert. Auf der CC-Link-Seite entfallen komplexe Konfigurationen, es sind keine weiteren Parametrierungen über den CC-Link-Master erforderlich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6711-0010
TechnikCC-Link-Slaveklemme
FeldbusCC-Link-Slave-Version 1.1 oder 2.0 (parametrierbar)
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten156 kBaud…10 MBaud
Businterface1 x Open-Style-Connector, 5-polig, im Lieferumfang enthalten
Max. Byte-Anzahl Feldbus16 Worte (Version 1.1) oder 128 Worte (Version 2.0)
Busteilnehmer
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte
Besondere EigenschaftenStatus-LEDs
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen