EL6761 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ISO 15118 Powerline, Charge Controller

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6761 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ISO 15118 Powerline, Charge Controller

EL6761 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ISO 15118 Powerline, Charge Controller

Status
X1
EL6761 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ISO 15118 Powerline, Charge Controller

EL6761 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ISO 15118 Powerline, Charge Controller

Charge Controller, Kommunikationsklemme EL6761: Produktnews von der SPS 2022

Charge Controller, Kommunikationsklemme EL6761: Produktnews von der SPS 2022

Die EtherCAT-Klemme EL6761 ermöglicht die Kommunikation für die Lade-Infrastruktur sowohl zum EV (Electric Vehicle) als auch zum übergeordneten Lade-Management-System. Sie unterstützt zwei komplett unabhängig Kommunikationsstandards: die PWM-Kommunikation nach IEC 61851 sowie die Powerline Communication als ISO 15118. Die ISO-15118-Kommunikation stellt einen flexiblen Kommunikationskanal dar, um alle notwendigen Daten zwischen Auto und Ladesäule zu transportieren. In Verbindung mit OCPP (TF6771) als Kommunikation zu übergeordneten Steuerungen ergibt sich ein vollständiges Kommunikationssystem für Lade-Infrastruktur-Applikationen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6761
TechnikPowerline Communication
FeldbusISO 15118
Anzahl Feldbuskanäle1
SchnittstellenCP, PP, Erde
KommunikationPWM-Kommunikation nach IEC 61851 und High-Level-Kommunikation nach ISO 15118
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Potenzialtrennung1500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus420 mA typ.
Gewichtca. 90 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen