LösenAnheftenSchließen

EL6751 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6751 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

EL6751 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

Status-LEDs
Feldbusanschluss
Draufsicht 
EL6751 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

EL6751 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

Die Klemme ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration beliebiger CANopen-Geräte und ist als Master (EL6751) oder Slave (EL6751-0010) einsetzbar. Zusätzlich können allgemeine CAN-Nachrichten gesendet und empfangen werden, ohne sich mit CAN-Frames im Anwendungsprogramm befassen zu müssen. Die Klemme verfügt über eine leistungsfähige Protokollimplementierung mit vielen Features:

  • Alle CANopen-PDO-Kommunikationsarten werden unterstützt: ereignisgesteuert, zeitgesteuert (Event-Timer), synchron, Polling.
  • Synchronisation mit dem Task-Zyklus der PC-Steuerung
  • Quarzgenauer SYNC-Zyklus für Antriebssynchronisation, Jitter addiert sich zu Null.
  • Parameterkommunikation (SDO) beim Aufstarten und zur Laufzeit möglich
  • Emergency-Message-Handling, Guarding und Heartbeat
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
  • Online-Buslastanzeige

Die EL6751 dient wie die CANopen-PCI-Karte FC5101 zum Anschluss an CANopen-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6751EL6751-0010
TechnikCANopen-Master-/SlaveklemmeCANopen-Slaveklemme
FeldbusCANopen
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud
KommunikationCANopen-Netzwerkmaster und CANopen-Manager, wahlweise CANopen-Slave
SchnittstellenD-Sub-Stecker, galvanisch entkoppelt, 9-polig, nach CANopen-Spezifikation
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Stromaufnahme E-Bus230 mA typ.
Besondere EigenschaftenStatus-LEDs, CANopen-Netzwerkmaster, CANopen Manager, unterstützt RAW-CANStatus-LEDs, CANopen-Slave
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung