LösenAnheftenSchließen

EL6632 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6632 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

EL6632 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

Status-LEDs
X1
X2
Draufsicht 
EL6632 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

EL6632 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

Die PROFINET-IRT-Controller-Klemme EL6632 bringt die komplette RT (Real-Time)- oder IRT (Isochronous Real-Time)-Funktionalität sowie umfangreiche Diagnosemöglichkeiten mit. Es werden alle Dienste nach Konformitätsklasse C unterstützt. An der EL6632 können, abhängig von der Zykluszeit, bis zu fünf PROFINET-IRT- oder bis zu 15 PROFINET-RT-Devices in Linientopologie betrieben werden.

Die maximale Entfernung zwischen zwei Teilnehmern beträgt 100 m. Zur Netzwerkdiagnose können Protokolle wie LLDP oder SNMP genutzt werden.

Produktstatus:

auf Anfrage | Bitte Vertrieb kontaktieren.

Produktinformationen

Technische DatenEL6632
TechnikPROFINET IRT
Anzahl Ports/Kanäle2 (geswitcht)
FeldbusPROFINET IRT Controller
Ethernet-Interface100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Ethernet)
Max. Anzahl IRT-fähiger
Teilnehmer
5 (abhängig von der Zykluszeit und Anzahl der Daten)
Max. Anzahl RT-fähiger
Teilnehmer
15 (abhängig von der Zykluszeit und Anzahl der Daten)
Min. IRT-Zyklus500 µs
Min. RT-Zyklus1 ms
KonformitätsklasseC
ProtokollRT oder IRT
TreiberTwinCAT 2.11
Konfigurationüber den EtherCAT-Master
Stromaufnahme E-Bus400 mA typ.
Besondere EigenschaftenKonformitätsklasse C,
max. 5 IRT-Teilnehmer,
max. 15 RT-Teilnehmer,
min. 500-μs-IRT-Zyklus,
min. 1-ms-RT-Zyklus
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen