EL6753 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6753 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

EL6753 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

Status
Fieldbus connection
EL6753 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

EL6753 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Master/Slave

Die Klemme ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration beliebiger CANopen-Geräte und ist als Master (EL6753) oder Slave (EL6753-0010) einsetzbar. Zusätzlich können allgemeine CAN-Nachrichten gesendet und empfangen werden, ohne sich mit CAN-Frames im Anwendungsprogramm befassen zu müssen. Die Hardware der EL6753 unterstützt die CAN-FD-Physik, über die Layer-2-Implementierung können sowohl die flexible Datenrate und/oder das erweiterte Datenfeld mit bis zu 64 Byte verwendet werden. Die Klemme verfügt über eine leistungsfähige CANopen-Protokollimplementierung mit vielen Features:

 

  • Alle CANopen-PDO-Kommunikationsarten werden unterstützt: ereignisgesteuert, zeitgesteuert (Event-Timer), synchron, Polling.
  • Synchronisation mit dem Task-Zyklus der PC-Steuerung
  • quarzgenauer SYNC-Zyklus für Antriebssynchronisation, Jitter addiert sich zu Null
  • Parameterkommunikation (SDO) beim Aufstarten und zur Laufzeit möglich
  • Emergency-Message-Handling, Guarding und Heartbeat
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
  • Online-Buslastanzeige

 

Die EL6753 dient wie die CANopen-PCI-Karte FC5101 zum Anschluss an CANopen-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEL6753
TechnikCANopen-Master-/Slaveklemme
FeldbusCANopen, CAN, RAW CAN, CAN-FD
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud
SchnittstellenD-Sub-Stecker, galvanisch entkoppelt, 9-polig, nach CANopen-Spezifikation
KommunikationCANopen-Netzwerkmaster und CANopen-Manager, wahlweise CANopen-Slave
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Besondere EigenschaftenStatus-LEDs, CANopen-Netzwerkmaster, CANopen Manager, unterstützt RAW-CAN, CAN-FD
Gewichtca. 70 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen