Mit TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über die EtherCAT-Klemme EL6070 zu verwalten. Die EL6070 verkörpert den Hardware-License-Key im modularen EtherCAT-I/O-System. Die Übertragung findet über EtherCAT statt.
Die License-Key-Klemme EL6070 ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien ausgestattet. Der Zugriff darauf erfolgt über TwinCAT 3.1. Der funktionsgleiche License-Key-USB-Stick C9900-L100 verfügt ebenfalls über diesen Dateispeicher.
Sowohl die EtherCAT-Klemme als auch der USB-Stick sind mit werksseitig vorinstallierten Lizenzen erhältlich: EL6070-0033, C9900-L100-0033.
Zu beachten ist, dass EL6070 und EL6070-0033 EtherCAT-technisch zwei verschiedene Geräte sind und daher in der EtherCAT-IO-Konfiguration nicht untereinander ausgetauscht werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6070 |
---|---|
Technik | EtherCAT-License-Key-Klemme |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Übertragung der Lizenzinformationen per EtherCAT |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL6070 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1 |
EL6070-0033 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen |