LösenAnheftenSchließen

EL6090 | EtherCAT-Klemme, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

EL6090 | EtherCAT-Klemme, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

EL6090 | EtherCAT-Klemme, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

Navigationstaster
Display für Statusanzeige
Draufsicht 
EL6090 | EtherCAT-Klemme, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

EL6090 | EtherCAT-Klemme, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

Die Displayklemme verfügt über ein beleuchtetes, reflexarmes LC-Display mit zwei Zeilen à 16 Zeichen. Sie kann z. B. für die Anzeige von Statusmeldungen oder Diagnoseinformationen verwendet werden. Ein nicht zurücksetzbarer Betriebsstundenzähler ist integriert und kann sowohl angezeigt als auch über die Steuerung ausgelesen werden. Weiterhin sind vier interne 32 Bit Counter und vier 32 Bit Timer implementiert, die automatisch und ausfallsicher in der Klemme gespeichert werden. Hier können Produktionszeiten gesichert und Stückzahlen sowie Fehler- oder Stillstandszeiten erfasst werden.

Über das Anwenderprogramm können im Display dynamische und statische applikationsspezifische Texte angezeigt werden, z. B. „Produktionszähler: (Zählwert)“. Wird ein Text länger als 16 Zeichen ausgegeben, wechselt die Klemme automatisch in den Lauftextmodus. Es können zwei Sonderzeichen über eine 5x8-Pixel-Matrix definiert werden.

Die Status des Navigationstasters – up, down, left, right und Enter – werden als binäre Variablen zur Steuerung übertragen und können zur Steuerung der Displayanzeige verwendet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6090
TechnikEtherCAT-Displayklemme
SchalterinputsNavigationstaster: up, down, left, right, Enter
Sonderzeichen2 Zeichen (5x8-Pixel-Matrix)
DisplayLC-Display, 2 x 16 Zeichen (> 16 Zeichen = Lauftextmodus), schaltbare Beleuchtung
Betriebsstundenzähler32-Bit-Überlauf nach 136 Jahren (nicht rücksetzbar), sichere Datenhaltung > 100 Jahre (bei 15 Minuten Schreibintervall), Genauigkeit: ±50 ppm
Zeitmessung4 x 32-Bit-Sekundenzähler (rücksetzbar)
Zähler4 x 32-Bit-Zähler (rücksetzbar)
Speicherintervallmanuell/automatisch alle 15 Minuten
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen