LösenAnheftenSchließen

EL6021-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, Line Device

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6021-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, Line Device

EL6021-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, Line Device

Run-LED
TxD-LED
RxD-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
TxD+
RxD+
GND
Schirm
TxD-
RxD-
GND
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL6021-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, Line Device

EL6021-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, Line Device

Die serielle Schnittstelle EL6021-0021 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS422- oder RS485-Schnittstelle, die über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät kommunizieren. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Voll- oder Halbduplexbetrieb mit bis zu 115,2 kBaud. Die Differenzsignalübertragung nach RS422 garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.

Werden mehrere EL602x in einem Bus miteinander verbunden, kann für Zwischengeräte die EL6021-0021 mit ihren vergrößerten Bias-Widerständen verwendet werden.

In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver (siehe TwinCAT Supplements – Communication) kann die EL6021-0021 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6021-0021
TechnikKlemmkontakt
ÜbertragungskanäleTxD und RxD, Voll-/Halbduplex
Übertragungsraten2400…115.200 Baud; Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Parity- und ein Stopp-Bit
Schnittstellen1 x RS422/RS485
Bitübertragungmit Differenzsignal
Leitungsimpedanz120 Ω
Leitungslängeca. 1000 m Twisted-Pair
Bereitstellung externe
Versorgung
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Datenpuffer864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer
Breite im Prozessabbild22 x 8-Bit-Input, 22 x 8-Bit-Output, 16-Bit-Control, 16-Bit-Status
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den Koppler oder die Steuerung
Stromaufnahme E-Bus170 mA typ.
Besondere Eigenschaften
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse