![EL6692 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, EtherCAT-Bridge](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6692__web_preview.png)
Die EtherCAT-Bridge-Klemme EL6692 ermöglicht den Echtzeit-Datenaustausch zwischen EtherCAT-Strängen und unterschiedlichen Mastern. Daneben können auch die Distributed Clocks der einzelnen Stränge synchronisiert werden. Die Spannungsversorgung der Primärseite (E-Bus) erfolgt über den E-Bus, die der Sekundärseite (RJ45) über einen externen Anschluss. Beim Einsatz mehrerer Bridge-Klemmen läuft der Datenverkehr bei Ausfall der Spannungsversorgung eines Teilnehmers weiter. Die Bridge-Klemme kann auch verwendet werden, um ein unterlagertes PC-System als EtherCAT-Slave einzubinden.
Der Datenaustausch zwischen EtherCATNetzwerken kann mit Beckhoff Komponenten auf unterschiedlichste Arten realisiert werden, um diverse Anlagenanforderungen abzudecken. Deshalb sollten auch die Möglichkeiten mit den unten gelisteten "Ähnlichen Produkten" geprüft werden, den FCxxxx-Einsteckkarten oder der B110-Schnittstelle an diversen CX-Embedded-PCs.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6692 |
---|---|
Technik | primäre Seite: E-Bus (Klemmenstrang), sekundäre Seite: 2 x 100-MBit/s-Ethernet, RJ45, In/Out |
Ports | primär: E-Bus, sekundär: 2 x RJ45-EtherCAT-Input/Output |
Funktion | EtherCAT-Distributed-Clocks-Synchronisierung, Datenaustausch |
Leitungslänge | 100 m 100BASE-TX, sekundärer Port |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | primär: über den E-Bus, sekundär: über Stecker |
Distributed Clocks | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Sekundärseite) |
Stromaufnahme | E-Bus: 120 mA; extern: 60 mA/24 V (siehe Dokumentation) |
Breite im Prozessabbild | 16-Bit-SYNC-Input + IO-Input/Output, max. 480 Byte je Richtung |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. (E-Bus), 60 mA/24 V typ. (extern) |
Besondere Eigenschaften | in TwinCAT als Referenzuhr nutzbar, unterstützt ADS-over-EtherCAT (AoE) |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen