LösenAnheftenSchließen

EL6631-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Device

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6631-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Device

EL6631-0010 PROFINET-RT-Device-(Slave)-Klemme

Status-LEDs
X1
X2
Draufsicht 
EL6631-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Device

EL6631-0010 PROFINET-RT-Device-(Slave)-Klemme

Die PROFINET-RT-Controller-(Master)-Klemme EL6631 unterstützt die komplette Real-Time-Funktionalität (RT) sowie umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Es werden alle Dienste nach Conformance Class B unterstützt. An der EL6631 können bis zu 15 PROFINET-RT-Devices projektiert werden.

Die PROFINET-RT-Device-(Slave)-Klemme EL6631-0010 ermöglicht den einfachen Datenaustausch zwischen EtherCAT und PROFINET RT. Sie ist ein Teilnehmer im EtherCAT-Strang, der aus bis zu 65.535 Teilnehmern bestehen kann. Die EL6631-0010 enthält einen 3-Port-Switch. Zwei Ports sind extern auf RJ45-Buchsen geführt. Damit können die I/O-Stationen als Linientopologie aufgebaut werden, wodurch der Verdrahtungsaufwand vereinfacht wird. Die maximale Entfernung zwischen zwei Teilnehmern beträgt 100 m.

Zur Netzwerkdiagnose können Protokolle wie LLDP oder SNMP genutzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6631-0010
TechnikPROFINET RT
Anzahl Ports/Kanäle2 (geswitcht)
FeldbusPROFINET RT Device
Max. Prozessdatengröße1 kByte In-/1 kByte Output-Daten
Ethernet-Interface100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Ethernet)
ProtokollRT
Konfigurationüber den EtherCAT-Master
Stromaufnahme E-Bus400 mA typ.
Besondere EigenschaftenLLDP, SNMP,
Konformitätsklasse B,
max. 15 RT-Teilnehmer,
min. 1-ms-RT-Zyklus
Gewichtca. 75 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen