LösenAnheftenSchließen

EL6733 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6733 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

EL6733 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

Status-LEDs
Feldbusanschluss
Draufsicht 
EL6733 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

EL6733 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Master/Slave

Die PROFIBUS-Masterklemme EL6733 unterstützt das PROFIBUS-Protokoll mit allen Features und ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration beliebiger PROFIBUS-Geräte. Dank selbst entwickeltem PROFIBUS-Chip verfügt die Klemme über den aktuellen Stand der PROFIBUS-Technologie – samt hochpräzisem Isochronmodus für die Achssteuerung und erweiterten Diagnosemöglichkeiten. Diese Master sind die einzigen, die unterschiedliche Pollraten für Slaves unterstützen.

 

  • Zykluszeiten ab 200 µs möglich
  • PROFIBUS DP
  • Master und Slave bis 12 MBit/s
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
  • Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
  • Einlesen der Buskonfiguration und automatische Zuordnung der GSD-Dateien möglich

 

Die EL6733 dient wie die PROFIBUS-PCI-Karte FC3101 zum Anschluss an PROFIBUS-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEL6733
TechnikPROFIBUS-Master-/Slaveklemme
Zykluszeitdurch CDL-Konzept sind unterschiedliche DP-Zykluszeiten je Slave möglich
FeldbusPROFIBUS DP (Standard)
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten9,6 kBaud…12 MBaud
Schnittstellen1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
Busteilnehmermax. 125 Slaves mit bis zu 244 Byte Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Distributed Clocksja
Breite im ProzessabbildSumme max.: 1,4 kByte Input- und 1,4 kByte Output-Daten
Stromaufnahme Powerkontakte
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen