Die PROFINET-IRT-Controller-Klemme EL6634 ist der Nachfolger der EL6632 und bringt die komplette RT (Real-Time)- oder IRT (Isochronous Real-Time)-Funktionalität sowie umfangreiche Diagnosemöglichkeiten mit. Es werden alle Dienste nach Konformitätsklasse C unterstützt. An der EL6634 können, abhängig von der Zykluszeit, bis zu fünf PROFINET-IRT- oder bis zu 15 PROFINET-RT-Teilnehmer in Linientopologie betrieben werden.
Die maximale Entfernung zwischen zwei Teilnehmern beträgt 100 m. Zur Netzwerkdiagnose können Protokolle wie LLDP oder SNMP genutzt werden.
Produktstatus:
auf Anfrage | Bitte Vertrieb kontaktieren.
Produktinformationen
Technische Daten | EL6634 |
---|---|
Technik | PROFINET IRT |
Anzahl Ports/Kanäle | 2 (geswitcht) |
Feldbus | PROFINET IRT Controller |
Ethernet-Interface | 100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45 |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Max. Anzahl IRT-fähiger
Teilnehmer | 5 (abhängig von der Zykluszeit und Anzahl der Daten) |
Max. Anzahl RT-fähiger
Teilnehmer | 15 (abhängig von der Zykluszeit und Anzahl der Daten) |
Min. IRT-Zyklus | 250 µs |
Min. RT-Zyklus | 1 ms |
Konformitätsklasse | C |
Protokoll | RT oder IRT |
Treiber | TwinCAT 3.1 |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master |
Stromaufnahme E-Bus | 400 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen