![EL6740-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Interbus, Slave](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6740-0010__web_preview.png)
Die Interbus-Slaveklemme ermöglicht den Datenaustausch zwischen EtherCAT und Interbus. Für beide Bussysteme „spiegelt“ die Klemme bis zu 32-Word-Input und 32-Wort-Output in das jeweils andere System. Mit einem minimalen Zeitverzug werden die Ausgänge auf die Eingänge des anderen Busses geschrieben. Die Klemme beherrscht das Interbus-Protokoll bis zu einer Baudrate von 2 MBit. Durch den Anschluss via EtherCAT kann auf PCI-Slots im PC verzichtet werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6740-0010 |
---|---|
Technik | Interbus-Slaveklemme |
Feldbus | Interbus, max. 400 m zwischen 2 Stationen bei 500 kBit/s |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 |
Übertragungsraten | 500 kBit, 2 MBit (Default) |
Schnittstellen | 2 x D-Sub, 9-polig, Stecker und Buchse mit Schirmung und Rüttelsicherung |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 32-Word-Input und 32-Word-Output |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Distributed Clocks | – |
Anschlussart | nur Fernbus |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 450 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Status-LEDs |
Gewicht | ca. 80 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen