Die EtherCAT-Speicherklemme EL6080 verfügt über 128 kByte nichtflüchtigen Speicher (NOVRAM). Die Klemme kann zum Abspeichern und Auslesen von Parametern und Rezepturen eingesetzt werden. Ein Teil des Speichers kann auch zum zyklischen Speichern von Maschinendaten wie Betriebsstundenzählern oder Produktionszählwerten verwendet werden. Anwendung findet die Klemme z. B. in modularen Maschinenkonzepten mit zentraler Steuerung zur Speicherung modulbezogener Daten auf dem Maschinenmodul.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6080 |
---|---|
Technik | EtherCAT-Speicherklemme |
Distributed Clocks | – |
Speicher | 128 kByte NOVRAM |
Max. nutzbarer Speicherplatz, zyklischer Zugriff | 1280 Byte |
Max. nutzbarer Speicherplatz, azyklischer Zugriff | bis zu 128 kByte in max. 8190 Byte großen Objekten, abhängig von Variablenstruktur |
Anzahl Schreiben/Lesen | beliebig |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |