LösenAnheftenSchließen

EL6720 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, Master

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6720 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, Master

EL6720 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, Master

Status-LEDs
Feldbusanschluss
Draufsicht 
EL6720 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, Master

EL6720 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Lightbus, Master

Die Lightbus-Masterklemme EL6720 dient zum Anschluss von Lightbus-Geräten. Die Klemme beherrscht das Lightbus-Protokoll mit allen Features und ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration beliebiger Lightbus-Slaves. Die Klemme verfügt über eine leistungsfähige Protokollimplementierung mit vielen Features:

  • Zykluszeiten bis 100 µs möglich
  • Prozessdatenkommunikation wahlweise freilaufend oder synchron
  • leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen (ADS)

Die EL6720 dient wie die Lightbus-PCI-Karte FC2001 zum Anschluss an Lightbus-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6720
TechnikLightbus-Masterklemme
FeldbusLightbus
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten2,5 MBaud
Schnittstellen2 x Lichtleiterstandardstecker Z1000 (Kunststoff-Faser), Z1010 (HCS-Faser)
Kommunikation3 prioritätsgesteuerte logische Kommunikationskanäle
Busteilnehmermax. 254 Busteilnehmer mit max. 65.280 I/O-Punkten je Feldbusanschluss
Hardwarediagnose3 LEDs
Distributed Clocks
AnschlussartStandard-Lichtwellenleiter-Anschluss
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus240 mA typ.
Besondere Eigenschaften3 prioritätsgesteuerte logische Kommunikationskanäle
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen