![EL6752 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DeviceNet, Master](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6752__web_preview.png)
Die Klemme ermöglicht im Ethernet-Klemmenverbund die Integration beliebiger DeviceNet-Geräte und ist als Master (EL6752) oder Slave (EL6752-0010) einsetzbar. Die DeviceNet-Klemme verfügt über eine leistungsfähige Protokollimplementierung mit vielen Features:
- Unterstützung aller DeviceNet-I/O-Modi: Polling, Change-of-State, Cyclic, Strobed
- Unconnected Message Manager (UCMM)
- Offline Connection Set, Device Heartbeat Messages, Device Shutdown Messages
- Auto Device Replacement (ADR)
- leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
- Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
Die EL6752 dient wie die DeviceNet-PCI-Karte FC5201 zum Anschluss an DeviceNet-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6752 | EL6752-0010 |
---|---|---|
Technik | DeviceNet-Masterklemme | DeviceNet-Slaveklemme |
Feldbus | DeviceNet | |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 | |
Übertragungsraten | 125, 250, 500 kBaud | |
Schnittstellen | Open-Style-Connector, 5-polig, nach DeviceNet-Spezifikation, galvanisch entkoppelt (Stecker wird mitgeliefert) | |
Kommunikation | DeviceNet-Netzwerkmaster (Scanner) | DeviceNet-Slave |
Busteilnehmer | max. 63 Slaves | |
Hardwarediagnose | Status-LEDs | |
Distributed Clocks | – | |
Stromaufnahme Powerkontakte | – | |
Stromaufnahme E-Bus | 260 mA typ. | |
Besondere Eigenschaften | DeviceNet-Scanner | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig | |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc | |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen