Die PROFIBUS-Slaveklemme EL6733-0010 unterstützt das PROFIBUS-Protokoll mit allen Features und ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration beliebiger PROFIBUS-Geräte. Dank selbst entwickeltem PROFIBUS-Chip verfügt die Klemme über den aktuellen Stand der PROFIBUS-Technologie – samt hochpräzisem Isochronmodus für die Achssteuerung und erweiterten Diagnosemöglichkeiten. Diese Master sind die einzigen, die unterschiedliche Pollraten für Slaves unterstützen.
- Zykluszeiten ab 200 µs möglich
- PROFIBUS DP, PROFIBUS DP-V1, PROFIBUS DP-V2
- Master und Slave bis 12 MBit/s
- leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
- Error-Management für jeden Busteilnehmer frei konfigurierbar
- Einlesen der Buskonfiguration und automatische Zuordnung der GSD-Dateien möglich
Die EL6733-0010 dient wie die PROFIBUS-PCI-Karte FC3101 zum Anschluss an PROFIBUS-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | EL6733-0010 |
---|---|
Technik | PROFIBUS-Slaveklemme |
Zykluszeit | durch CDL-Konzept sind unterschiedliche DP-Zykluszeiten je Slave möglich |
Feldbus | PROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: azyklische Dienste, Alarme), DP-V2, PROFIBUS MC (Äquidistanz) |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 |
Übertragungsraten | 9,6 kBaud…12 MBaud |
Schnittstellen | 1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Distributed Clocks | – |
Breite im Prozessabbild | Summe max.: 1,4 kByte Input- und 1,4 kByte Output-Daten |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Gewicht | ca. 70 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen