![EL6224-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6224-0090__web_preview.png)
Die IO-Link-Klemme EL6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Klemme wird über den EtherCAT-Master parametriert.
Zusätzlich unterstützt die EL6224-0090 TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel). Dadurch ist es möglich, in beliebigen Netzwerken, bzw. Feldbussen, Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.
IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortable über das integrierte IO-Link Inbetriebnahme-Tool.
In der Standardeinstellung arbeitet die EL6224-0090 als 4-Kanal-Eingangsklemme, 24 V DC, die bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt. Die Integration in das HD-Gehäuse mit 16 Anschlusspunkten ermöglicht, dass jedes IO-Link-Device in 3-Leiteranschlusstechnik betrieben werden kann.
Zusätzliche Anschlusspunkte für 24 V und 0 V sind über die Potenzialverteilerklemme EL918x realisierbar.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6224-0090 |
---|---|
Technik | IO-Link-Ein-/Ausgang |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1 |
IO-Link-Schnittstellen | 4 |
Feldspannung | 24 V DC über Powerkontakte |
Anschluss | 3-Leiter |
Übertragungsraten | 4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud |
Leitungslänge | max. 20 m |
Spannungsversorgung | über E-Bus und Powerkontakte |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Powerkontakte | ja |
Versorgungsstrom für
Teilnehmer | 500 mA je Teilnehmer |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | TwinSAFE SC, jeder Kanal parametrierbar in TwinCAT |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-16pin |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…16, f*: AWG22…16, a*: AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse