Die PROFINET-RT-Controller-Klemme EL6633 ist der Nachfolger der EL6631 und unterstützt die komplette Real-Time-Funktionalität (RT) sowie umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Es werden alle Dienste nach Conformance Class B unterstützt. An der EL6633 können bis zu 15 PROFINET-RT-Teilnehmer projektiert werden.
Zur Netzwerkdiagnose können Protokolle wie LLDP oder SNMP genutzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6633 |
---|---|
Technik | PROFINET RT |
Anzahl Ports/Kanäle | 2 (geswitcht) |
Feldbus | PROFINET RT Controller und/oder Device
|
Max. Prozessdatengröße | 2 kByte In-/2 kByte Output-Daten |
Ethernet-Interface | 10/100/1000BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45 |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Protokoll | RT |
Konfiguration | über den EtherCAT-Master |
Stromaufnahme E-Bus | 400 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Konformitätsklasse B, unterstützte Serviceprotokolle RPC und RSI |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen