LösenAnheftenSchließen

EL6861 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, BACnet-MS/TP, RS485, D-Sub

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6861 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, BACnet-MS/TP, RS485, D-Sub

EL6861 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, BACnet-MS/TP, RS485, D-Sub

Status-LEDs
Serielle Schnittstelle
EL6861 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, BACnet-MS/TP, RS485, D-Sub

EL6861 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, BACnet-MS/TP, RS485, D-Sub

Die serielle Schnittstelle EL6861 ermöglicht den Anschluss von BACnet MS/TP (Master-Slave/Token-Passing)-Geräten über eine RS485-Schnittstelle. Bis zu 32 MS/TP-Geräte können angeschlossen werden (bei Verwendung von Ultra-Low-Power-Transceivern bis zu 64). Die Schnittstelle EL6861 kann nur in Kombination mit TwinCAT verwendet werden, dazu ist mindestens ein CX9020 erforderlich. Bei der Verwendung von TwinCAT 3, mindestens ein CX81xx, da der in TwinCAT integrierte Treiber BACnet MS/TP die Kommunikation über das MS/TP-Protokoll (BACnet-Revision 12) umsetzt. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls in TwinCAT.

Die RS485-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale. Die EL6861 stellt aus der E-Bus-Versorgung 1 x 5 V DC mit 20 mA (galvanisch getrennt, kurzschlussfest) zur Verwendung der Vorspannungswiderstände (Network-Bias) bereit.

Typischerweise werden folgende Geräte an die EL6861 angeschlossen:

  • Frequenzumformer
  • Pumpen
  • Antriebe (vor allem Ventilantriebe)
  • Raumbediengeräte
  • Kompaktregler (z. B. Volumenstromregler)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6861
TechnikD-Sub, 9-polig
Teilnehmer32, bis zu 64 bei Verwendung von Ultra-Low-Power-Transceivern
Übertragungskanäle1
Übertragungsraten9600, 19.200, 38.400, 57.600, 76.800 und 115.200 Baud (Default: 9600 Baud)
Schnittstellen1 x RS485
Abschlusswiderstandextern durch Stecker ZB3100 oder ZS1031-3000
Vorspannungswiderstand (Network-Bias)extern durch Stecker ZB3100 oder ZS1031-3000
Leitungslängemax. 500 m Twisted-Pair
Bereitstellung externe
Versorgung
1 x max. 5 V/20 mA, aus E-Bus-Versorgung, kurzschlussfest
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Breite im Prozessabbild128 x 8-Bit-Input, 128 x 8-Bit-Output, 16-Bit-Control, 16-Bit-Status
KonfigurationKonfiguration über die Steuerung, TwinCAT
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus170 mA typ.
Besondere Eigenschaftennur verwendbar mit TwinCAT
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen