![EL6689 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, GNSS, Empfänger](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6689__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemme EL6689 ist eine Synchronisationsklemme für Distributed Clock via direkte Anbindung an das Global Navigation Satellite System (GNSS). Über einen Antennen-(SMA)-Anschluss lässt sich eine entsprechende Antenne direkt an die Klemme anschließen. Alle aktiven GNSS werden unterstützt: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Somit lassen sich getrennte Systeme weltweit bis auf 100 ns synchron halten, was viele Vorteile bietet, z. B. für verteilte Weltraumbeobachtungssysteme oder verteilte Messsysteme zur Überwachung von Versorgungsnetzen.
Neben der Synchronisation als primäre Funktion, sind darüber hinaus auch andere, typischerweise über GNSS bereitgestellte Informationen wie Position (inkl. Höhe über Normal-Null), Geschwindigkeit und Richtung in der EL6689 verfügbar und abrufbar. Ergänzend finden sich im Prozessabbild Diagnose-Informationen wie z. B. die Anzahl sichtbarer Satelliten.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | EL6689 |
---|---|
Anzahl Ethernet-Ports | 1 |
Unterstützte GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
Synchronisation | 100 ns typ., siehe Dokumentation |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | ja |
Potenzialtrennung | 500 V |
Antennenanschluss | SMA (F) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 310 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | in TwinCAT als Referenzuhr nutzbar |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen