LösenAnheftenSchließen

EL6022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, D-Sub

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, D-Sub

EL6022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, D-Sub

Status-LEDs
Serielle Schnittstelle 1
Serielle Schnittstelle 2
Draufsicht 
EL6022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, D-Sub

EL6022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, D-Sub

Die serielle Schnittstelle EL6022 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit zwei RS422/RS485-Schnittstellen. Die an die EtherCAT-Klemme EL6022 angeschlossenen Geräte kommunizieren über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten EtherCAT-System im Vollduplexbetrieb mit 300 Baud bis zu 115,2 kBaud. Die RS422/RS485-Schnittstellen garantieren hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale. Die EL6022 kann 2 x 5 V/20 mA aus der E-Bus-Versorgung (galvanisch getrennt, kurzschlussfest) zur Speisung externer Geräte bereitstellen.

In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver kann die EL6022 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6022
AnschlusstechnikD-Sub, 9-polig
Übertragungskanäle2
Übertragungsraten300…115.200 Baud; Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Parity- und ein Stopp-Bit
Schnittstellen2 x RS422/RS485
Leitungsimpedanz120 Ω
Leitungslängeca. 1000 m Twisted-Pair
Bereitstellung externe
Versorgung
2 x max. 5 V/20 mA, aus E-Bus-Versorgung, kurzschlussfest
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Datenpuffer864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über die Steuerung
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus270 mA typ.
Besondere Eigenschaften2 x 5 V/20 mA zur externen Versorgung
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung