LösenAnheftenSchließen

EL6731-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Slave

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6731-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Slave

EL6731-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Slave

Status
Fieldbus connection
EL6731-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Slave

EL6731-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, PROFIBUS, Slave

Die PROFIBUS-Slaveklemme EL6731-0010 ermöglicht den einfachen Datenaustausch zwischen EtherCAT und PROFIBUS. Die EL6731-0010 wird als PROFIBUS Slave konfiguriert und kann somit als Slave-Teilnehmer in ein PROFIBUS-Netzwerk eingebunden werden.

 

  • PROFIBUS DP, PROFIBUS DP-V1
  • Slave bis 12 MBit/s

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6731-0010
TechnikPROFIBUS-Slaveklemme
FeldbusPROFIBUS DP (Standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: azyklische Dienste, Alarme)
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten9,6 kBaud…12 MBaud
Schnittstellen1 x D-Sub-Buchse, 9-polig, galvanisch entkoppelt
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Distributed Clocks
Breite im ProzessabbildSumme max.: 244 Byte Input- und 244 Byte Output-Daten
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus200 mA typ.
Gewichtca. 70 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen