LösenAnheftenSchließen

EL6752-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DeviceNet, Slave

EL6752-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DeviceNet, Slave

EL6752-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DeviceNet, Slave

Status-LEDs
Feldbusanschluss
Draufsicht 
EL6752-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DeviceNet, Slave

EL6752-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DeviceNet, Slave

Die Klemme ermöglicht im Ethernet-Klemmenverbund die Integration als DeviceNet-Gerät und ist als Slave einsetzbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6752-0010
TechnikDeviceNet-Slaveklemme
FeldbusDeviceNet
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten125, 250, 500 kBaud
SchnittstellenOpen-Style-Connector, 5-polig, nach DeviceNet-Spezifikation, galvanisch entkoppelt (Stecker wird mitgeliefert)
KommunikationDeviceNet-Slave
Busteilnehmermax. 63 Slaves
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Distributed Clocks
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus260 mA typ.
Besondere EigenschaftenDeviceNet-Scanner
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen