![EL6001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6001__web_preview.png)
Die serielle Schnittstelle EL6001 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS232-Schnittstelle und arbeitet normkonform nach CCITT V.28/DIN 66 259-1. Das an die EtherCAT-Klemme EL6001 angeschlossene Gerät kommuniziert über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplexbetrieb mit bis zu 115,2 kBaud. Die RS232-Schnittstelle garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.
In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver (siehe TwinCAT Supplements – Communication) kann die EL6001 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6001 |
---|---|
Anschlusstechnik | Klemmkontakt |
Übertragungskanäle | 2 (1/1), TxD und RxD, Vollduplex |
Übertragungsraten | 2400…115.200 Baud; Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Parity- und ein Stopp-Bit |
Bitverzerrung | < 3 % |
Schnittstellen | 1 x RS232 |
Leitungsimpedanz | – |
Leitungslänge | max. 15 m |
Bereitstellung externe
Versorgung | – |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | – |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Datenpuffer | 864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über die Steuerung |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL6001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232 |
ES6001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, steckbare Verdrahtung |