Zubehör PCs
Zubehör PCs |
||||
Funktion | ||||
Einsteckkarten |
FC9011 1 x RJ45, 1 GBit/s |
FC9022 2 x RJ45, 1 GBit/s |
FC9024 4 x RJ45, 1 GBit/s |
FC9224 4 x RJ45, 2,5 GBit/s |
FC9001-0010 1 x RJ45, 10/100 MBit/s |
FC9002 2 x RJ45, 10/100 MBit/s |
FC9004 4 x RJ45, 10/100 MBit/s |
||
FC1028 16-Kanal, EtherCAT-Master, PCIe |
FC1100 1-Kanal, EtherCAT-Slave |
FC1121 1-Kanal, EtherCAT-Slave |
||
FC2001 1-Kanal, Lightbus-Master |
FC2002 2-Kanal, Lightbus-Master |
|||
FC3101 1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
FC3102 2-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
FC3121 1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
FC3122 2-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
|
FC5101 1-Kanal, CANopen-Master/Slave |
FC5102 2-Kanal, CANopen-Master/Slave |
FC5121 1-Kanal, CANopen-Master/Slave |
FC5122 2-Kanal, CANopen-Master/Slave |
|
FC5201 1-Kanal, DeviceNet-Master/Slave |
FC5202 2-Kanal, DeviceNet-Master/Slave |
|||
FC5321 1-Kanal, CAN-FD |
FC5322 2-Kanal, CAN-FD |
|||
FC7501 1-Kanal, SERCOS-II-Master |
FC7502 2-Kanal, SERCOS-II-Master |
|||
PCIe-Module |
C9900-E271 USB-Extender-2.0-Tx-Modul |
C9900-E276 PCIe-Modul für CP-Link 4 |
C9900-E277 USB-3.0-PCIe-Modul |
C9900-E301 RS232-PCIe-Modul |
C9900-R266 NOVRAM-PCIe-Modul |
FC3161 1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
FC9062 2 x RJ45, 1 GBit/s |
||
Externe Peripherie |
CU8006 4-Port-USB-3.0-Hub |
CU8801-0000 USB-Verlängerung 2.0, Sender |
CU8851 USB-Verlängerung 2.0, Empfänger |
CU8810-0010 DVI-Splitter, 2:4-Switch |
CU8815 DVI-Splitter, ohne USB Extender |
CU8871 USB-CFast-Slot |
CU8880-0010 Ethernet-Controller mit USB-Eingang |
||
CU8802-000x Senderbox für CP-Link 4, Two Cable Display Link |
CU8803-000x Senderbox für CP-Link 4, One Cable Display Link |
|||
USV-Komponenten |
C9900-U330 24-V-Akkupack, 3,4 Ah |
C9900-U332-0010 24-V-Akkupack, 1,2 Ah |
||
CU8110-0060 USV, 55 W, kapazitiv |
CU8110-0120 USV, 100 W, kapazitiv |
CU8130-0120 USV, 110 W, batteriegestützt |
CU8130-0240 USV, 220 W, batteriegestützt |
|
Industrielle WLAN- und Mobilfunk-Komponenten |
CU8210-M001-01x0 Gehäusedom |
CU8210-M002-0100 Gehäusedom |
CU8210-D001-0101 WLAN-USB-Stick (US, CA) |
CU8210-D001-0102 WLAN-USB-Stick (EU, RU, ZA, IL, KR, CN, TW, JP, AU, NZ, IN) |
CU8210-D004-0200 LTE-USB-Stick (US, CA, EU, TW, AU, NZ) |
||||
Speichermedien |
C9900-H3xx USB-Sticks |
|||
Software |
BST Beckhoff Service Tool (BST) |
C9900-L100 Licence-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1 |
C9900-L101 Licence-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1 |
C9900-L102 Licence-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1, mit RTC |
C9900-S48x, C9900-S49x, CXxxxx-016x, CXxxxx-017x Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
C9900-S47x, C9900-S48x, CXxxxx-014x, CXxxxx-015x Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB |
C9900-S419, C9900-S424, CXxxxx-012x, CXxxxx-013x Windows Embedded Standard 7 |
||
C9900-S46x Windows Server 2016 |
C9900-S49x, C9900-S50x Windows Server 2019 |
C9900-S6xx, CXxxxx-0185 TwinCAT/BSD |