C9900-L102 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

C9900-L102 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

C9900-L102 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

C9900-L102 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

C9900-L102 | License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

In TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über License-Key-Geräte zu verwalten.

Der C9900-L102 ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien, einem Näherungssensor zur Präsenztastfunktion und einer wechselbaren Batterie (Knopfzelle) ausgestattet. Das Gerät ist auch mit werksseitig vorinstallierten Lizenzen als C9900-L102-0033 erhältlich.

Security-Technologie unterliegt in Bezug auf Angriffsschutz einer stetigen Fortentwicklung. Deshalb nutzen die Beckhoff License-Key-Produkte der 2. Generation verbesserte und aktualisierte kryptografische Algorithmen mit Vorbereitung auf kryptografische Agilität und bieten einen Präsenztaster. Sie bilden daher einen verlässlichen Lizenz-Anker auf technologisch modernstem Stand. Zusätzlich bringt die 2. Generation durch die optionale RTC (Realtime-Clock) zeitbasierte Lizenzfunktionen mit.

Die Gerätefamilie umfasst:

  • 2 EtherCAT-Klemmen für den stationären Einsatz: EL6071 ohne RTC, EL6072 mit batteriegestützter RTC
  • 2 USB-Sticks für den mobilen Einsatz: C9900-L101 ohne RTC, C9900-L102 mit batteriegestützter RTC

Die 2. Generation wird in künftigen TwinCAT-3.1-Builds 4026 und höher unterstützt.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2025

Produktinformationen

Bestellangaben
C9900-L102License-Key-USB-Stick für TwinCAT 3.1, mit RTC
C9900-L102-0033License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC, vorinstallierte Lizenzen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen