Die Windows-Server-Betriebssysteme sind eine optimale Basis für Serveranwendungen im industriellen Umfeld. Microsoft Windows Server 2016 basiert auf der Windows 10 Version 1607. Der Einsatz der Windows-Server-Betriebssysteme ermöglicht die Realisierung von Client-Server-Strukturen. Die Lizenzpreise richten sich nach der Anzahl der CPU-Kerne und bieten ein skalierbares System, abhängig von Größe und Leistung der Anwendung.
Langzeitverfügbarkeit
Betriebssysteme, die von Beckhoff vertrieben werden, stammen ausschließlich aus dem sogenannten Embedded-Kanal. Das bedeutet, dass Sicherheitsupdates zehn Jahre verfügbar sind. Darüber hinaus haben diese Betriebssystemversionen konstante Eigenschaften und unterliegen keinem Funktions-Upgrade. Nach dem Ende des erweiterten Supports werden seitens Microsoft keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt. Das Betriebssystem ist jedoch weiterhin verfügbar und kann auch weiterhin vertrieben werden.
Stabilität und Echtzeitfähigkeit
Beckhoff setzt Windows-Betriebssysteme seit vielen Jahren als stabile Basis für die Automatisierungssoftware TwinCAT und andere industrielle Anwendungen ein. Es werden ausschließlich geprüfte Treiber- und Softwarekomponenten integriert, die regelmäßig intensiven Echtzeit- und Funktionstests unterzogen werden. Die eingesetzten Treiber sind dabei optimal auf die Beckhoff Hardware abgestimmt. Zusätzlich sind alle Einstellungen im Betriebssystem auf den Einsatz von TwinCAT angepasst. Damit wird die Echtzeitfähigkeit der Steuerung optimiert und Ausfallzeiten an der Maschine werden minimiert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | Microsoft Windows Server 2016 |
---|---|
C9900-S464 | Windows Server 2016 für Embedded Systems Standard, 16 Cores, 5 Clients, deutsch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i der siebten Generation, Intel® Xeon® Silver 41xx und Intel® Xeon® Gold 61xx |
C9900-S469 | Windows Server 2016 für Embedded Systems Standard, 16 Cores, 5 Clients, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i der siebten Generation, Intel® Xeon® Silver 41xx und Intel® Xeon® Gold 61xx |
Windows Server 2016 erfordert eine Datenträgergröße von mindestens 40 GB.
Windows Server 2016 ist nur verfügbar für PCs mit Intel® Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der siebten Generation und für den Industrie-Server C6670-0010.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen