CUxxxx, EPxxxx | EtherCAT-Komponenten
CUxxxx, EPxxxx | EtherCAT-Komponenten |
|||
100 MBit/s, IP20 | 100 MBit/s, IP67 | 1 GBit/s, IP20 | |
Abzweige |
CU1123 Abzweig, 3 x RJ45 |
CU1423 Abzweig, 3 x RJ45 |
|
CU1123-0010 Abzweig, 3 x RJ45, Extended Distance |
CU1411 Branch Controller, 1 Port |
||
CU1124 Abzweig, 4 x RJ45 |
CU1418 Branch Controller, 8 Ports |
||
CU1128 Abzweig, 8 x RJ45 |
EP9128-0021 Vorzugstyp EtherCAT, 8 x M8 |
||
Medienkonverter |
CU1521 1-Kanal, Multimode |
EP9521-0020 1-Kanal, Multimode |
|
CU1521-0010 1-Kanal, Singlemode |
|||
CU1521-0020 1-Kanal, SFP-Slot |
|||
CU1561 1-Kanal, POF |
CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten
CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten |
|||
100 MBit/s, IP20 | 100 MBit/s, IP67 | 1 GBit/s, IP20 | |
Switche |
CU2005 5-Port, RJ45, IP20 |
||
CU2008 8-Port, RJ45, IP20 |
CU2208 8-Port, RJ45, IP20 |
||
CU2608 8-Port, M12 (D-kodiert), IP67 |
|||
CU2016 16-Port, RJ45, IP20 |
|||
Medienkonverter |
CU1521 1-Kanal, Multimode |
EP9521-0020 1-Kanal, Multimode |
|
CU1521-0020 1-Kanal, SFP-Slot |
|||
CU1561 1-Kanal, POF |
CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier
CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier |
|||
1 GBit/s | |||
Multiplier |
CU2508 1 x RJ45 (+ 8 x RJ45: 100 MBit/s) |
CU2508-0022 Neu 1 x M12 (+ 8 x M12: 100 MBit/s) |
FCxxxx | PCI- und PCIe-Feldbuskarten
FCxxxx | PCI- und PCIe-Feldbuskarten |
||||
PCI | PCIe | |||
Feldbus | ||||
EtherCAT |
FC1100 1-Kanal, EtherCAT-Slave |
FC1121 1-Kanal, EtherCAT-Slave |
||
Ethernet |
FC9004 4 x RJ45, 10/100 MBit/s |
FC9024 4 x RJ45, 1 GBit/s |
||
FC9002 2 x RJ45, 10/100 MBit/s |
FC9022 2 x RJ45, 1 GBit/s |
|||
FC9011 1 x RJ45, 1 GBit/s |
||||
FC9001-0010 1 x RJ45, 10/100 MBit/s |
||||
Lightbus |
FC2001 1-Kanal, Lightbus-Master |
|||
FC2002 2-Kanal, Lightbus-Master |
||||
PROFIBUS |
FC3101 1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
FC3121 1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
FC3161 1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
|
FC3102 2-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
FC3122 2-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave |
|||
CANopen |
FC5101 1-Kanal, CANopen-Master/Slave |
FC5121 1-Kanal, CANopen-Master/Slave |
||
FC5102 2-Kanal, CANopen-Master/Slave |
FC5122 2-Kanal, CANopen-Master/Slave |
|||
DeviceNet |
FC5201 1-Kanal, DeviceNet-Master/Slave |
|||
FC5202 2-Kanal, DeviceNet-Master/Slave |
||||
SERCOS interface |
FC7501 1-Kanal, SERCOS-II-Master |
|||
FC7502 2-Kanal, SERCOS-II-Master |