Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien. Wenn bei der Sterntopologie mehrere Abzweige an einer Stelle erforderlich sind, kann statt mehrerer EK1122 der 8-fach-EtherCAT-Abzweig CU1128 eingesetzt werden. Port 1 ist der Eingangsport für das Netzwerk, an den Ports 2 bis 8 können dann weitere EK1100 oder EtherCAT-Box-Module angeschlossen werden. Der Anschluss der EtherCAT-Abzweige erfolgt über RJ45-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status direkt angezeigt werden.
In Verbindung mit TwinCAT oder anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt der CU1128 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect). Das Gerät ist nicht als Standard-Ethernet-Switch verwendbar.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CU1128 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Businterface | 8 x RJ45 |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Protokoll | EtherCAT |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs pro Port |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Spannungsversorgung | 24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE) |
Stromaufnahme 24 V DC | 185 mA typ. |
Abmessungen (B x H x T) | 122 mm x 100 mm x 38 mm |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen