![EP9128-0021 | EtherCAT Box, 8-Port-Abzweig, EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC, M8](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep9128-0021__web_preview.png)
Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien, die durch die EtherCAT-Box-Module auch direkt im Feld verzweigt werden können. Wenn im Rahmen der Sterntopologie mehrere Abzweige an einer Stelle erforderlich sind, kann ein EtherCAT-Sternverteiler eingesetzt werden, um die Topologie weiter zu verzweigen.
Analog zu den Infrastrukturkomponenten in IP20 bietet der 8-fach-EtherCAT-Sternverteiler EP9128-0021 die Möglichkeit, auch in der IP67-Welt die Verzweigungen der Topologie mit einer möglichst geringen Zahl an Komponenten aufzubauen. Das EtherCAT-Netzwerk wird an den Eingangsport des EP9128-0021 angeschlossen und kann an den Ports 2 bis 8 erweitert werden. Mit dem Mehrfach-Abzweig in IP67 können EtherCAT-Topologien noch flexibler gestaltet werden, da über die Ports auch eine Anbindung an die IP20-Welt möglich ist. Der Anschluss der EtherCAT-Abzweige erfolgt über geschirmte M8-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status direkt angezeigt werden. Passendes Zubehör (Leitungen und Steckverbinder) ist erhältlich.
In Verbindung mit TwinCAT oder anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt der EP9128-0021 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect). Das Gerät ist nicht als Standard-Ethernet-Switch verwendbar.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP9128-0021 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 8 x M8, geschirmt |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen |
Anschlusstechnik | M8-Buchse, 4-polig |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs pro Port |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme 24 V DC | ca. 150 mA |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep9128-0021__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen