Der Beckhoff Ethernet-Switch CU2008 bietet acht RJ45-Ethernet-Ports zum Anschluss von Ethernet-Teilnehmern in einem Netzwerk. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 MBit/s und seinem industrietauglichen Design ist er universell in Automatisierungs- und Büronetzwerken einsetzbar und leitet eingehende Ethernet-Frames gezielt an die Zielports weiter. Er zeichnet sich außerdem durch seine flache Bauform und seine einfache Montage auf der Hutschiene aus.
Den speziellen Anforderungen echtzeitfähiger Industrial-Ethernet-Lösungen entspricht der CU2008 durch folgende Eigenschaften:
- 10/100-MBit/s-Ethernet
- Halb- oder Vollduplex, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit
- Cross-over-Detection: automatische Erkennung und Korrektur von gekreuzten oder 1:1-Ethernet-Kabeln
- Kollisionsvermeidung im Vollduplexmodus
- lokale, schnelle Diagnose, zwei LEDs je Ethernet-Port
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CU2008 |
---|---|
Bussystem | sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode, unmanaged |
Anzahl Ethernet-Ports | 8 |
Ethernet-Interface | 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet, RJ45 |
Leitungslänge | bis 100 m Twisted-Pair |
Übertragungsraten | 10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch |
Hardwarediagnose | 2 LEDs je Kanal, Activity, Link, 10/100 MBit |
Spannungsversorgung | 24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE) |
Stromaufnahme | 100 mA typ. |
Gewicht | 320 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | CU2xxx-85 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 85 mm x 100 mm x 30 mm |
Material | Edelstahl/Aluminium |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen