LösenAnheftenSchließen

CU1423 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU1423 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU1423 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU1423 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU1423 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

SPS IPC Drives 2018:

SPS 2019: EtherCAT G - Ultimative I/O Performance

SPS IPC Drives 2018:

SPS 2019: EtherCAT G - Ultimative I/O Performance

Der 3-fach-EtherCAT G-Abzweig CU1423 ermöglicht eine Topologieerweiterung ohne Änderung der Übertragungsgeschwindigkeit. Linie, Baum oder Stern: EtherCAT G unterstützt nahezu beliebige Topologien. Mit dem 3-fach-EtherCAT G-Abzweig CU1423 steht eine kompakte Lösung zur Topologieerweiterung eines EtherCAT G-Netzwerks zur Verfügung.

In Verbindung mit TwinCAT oder anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt der EtherCAT G-Abzweig CU1423 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT G-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect).

Das Gerät ist nicht als Standard-Ethernet-Switch verwendbar.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenCU1423
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT G-Abzweigen
ÜbertragungsmediumEthernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Businterface3 x RJ45
Länge zwischen Stationenmax. 100 m (1000BASE-T)
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs pro Port
Übertragungsraten1 GBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Spannungsversorgung24 V (-15 %/+20 %), 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Bestellangaben
CU1423Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen