Linie, Baum oder Stern: EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien. Mit dem 4-fach-EtherCAT-Abzweig CU1124 steht eine kompakte Lösung zur Kaskadierung eines EtherCAT-Netzwerks zur Verfügung. Wenn außerhalb des EtherCAT-Klemmensystems ein Mehrfach-Abzweig benötigt wird, kann der hutschienenmontierbaren EtherCAT-Abzweige statt des EtherCAT-Kopplers EK1122 und des 8-fach-EtherCAT-Sternverteilers CU1128 genutzt werden. Port 1 ist der Eingangsport für das Netzwerk; an den Ports 2, 3 und 4 können weitere EK1100-Koppler oder EtherCAT-Box-Module angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über RJ45-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status direkt angezeigt werden.
In Verbindung mit TwinCAT oder anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt der EtherCAT-Abzweige CU1124 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect). Die Geräte sind nicht als Standard-Ethernet-Switch verwendbar.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CU1124 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Businterface | 4 x RJ45 |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Protokoll | EtherCAT |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs pro Port |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Spannungsversorgung | 24 V (-15 %/+20 %), 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE) |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen