LösenAnheftenSchließen

CU2608 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, M12

CU2608 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, M12

CU2608 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, M12

CU2608 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, M12

CU2608 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 100 MBit/s, 24 V DC, M12

Der Beckhoff Ethernet-Switch CU2608 bietet acht D-kodierte M12-Ethernet-Ports zum Anschluss von Ethernet-Teilnehmern in einem Netzwerk. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10/100 MBit/s und seinem industrietauglichen Design ist er universell in Automatisierungs- und Büronetzwerken einsetzbar und leitet eingehende Ethernet-Frames gezielt an die Zielports weiter. Er zeichnet sich außerdem durch seine flache Bauform im IP67-Kunststoffgehäuse und seine einfache Montage über zwei zentrale M4-Befestigungen oder wahlweise zwei versetzte M3-Bohrungen aus.

 

Den speziellen Anforderungen echtzeitfähiger Industrial-Ethernet-Lösungen entspricht der CU2608 durch folgende Eigenschaften:

  • 10/100-MBit/s-Ethernet
  • Halb- oder Vollduplex, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit
  • Cross-over-Detection: automatische Erkennung und Korrektur von gekreuzten oder 1:1-Ethernet-Kabeln
  • Kollisionsvermeidung im Vollduplexmodus
  • lokale, schnelle Diagnose, eine LED je Ethernet-Port

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU2608
Bussystemsämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode, unmanaged
Anzahl Ethernet-Ports8
Ethernet-Interface10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet, M12, D-kodiert, 4-polig
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
Übertragungsraten10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch
Hardwarediagnose1 LED je Kanal, Activity, Link
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %), Einspeisung/Weiterleitung: M8, 4-polig
Stromaufnahme120 mA typ.
Gewichtca. 300 g
Betriebs-/Lagertemperatur-30…+70 °C/-40…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenCU2xxx-60
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen