![CU1411 | Infrastruktur, 1-Port-Branch-Controller, EtherCAT G, 24 V DC, RJ45](https://multimedia.beckhoff.com/media/cu1411__web_main_preview.png)
Die EtherCAT G-Branch-Controller ermöglichen eine transparente Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit von EtherCAT G und EtherCAT. Der CU1411 hat zwei gekennzeichnete Ports, um die Integration in ein EtherCAT G-Netzwerk zu realisieren. Über einen weiteren Branch-Port kann ein EtherCAT- und/oder EtherCAT G-Segment angekoppelt werden.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | CU1411 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT- und EtherCAT G-Segmenten an ein EtherCAT G-Netzwerk |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Businterface | 3 x RJ45 |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (1000BASE-T) |
Protokoll | EtherCAT |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs pro Port |
Übertragungsraten | Hauptsegment 1 GBit/s, Branch 100 MBit/s und 1 GBit/s |
Konfiguration | TwinCAT |
Spannungsversorgung | 24 V (-15 %/+20 %), 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE) |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen