LösenAnheftenSchließen

EP9521-0020 | EtherCAT Box, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP9521-0020 | EtherCAT Box, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC

EP9521-0020 | EtherCAT Box, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC

EtherCAT-Port M8-Kupfer-Physik
EtherCAT-Port M8-Kupfer-Physik
EtherCAT-Port
LC-Duplex-Physik
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
Draufsicht 
EP9521-0020 | EtherCAT Box, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC

EP9521-0020 | EtherCAT Box, Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC

Das EtherCAT/Industrial-Ethernet-Modul EP9521-0020 für Industrial-Fast-Ethernet/100 MBit/s dient als Medienkonverter von Lichtwellenleiter- auf Kupfer-Physik und umgekehrt. Es ist für Multimode-Lichtwellenleiter geeignet und wird zum direkten Übergang von einem ins andere Medium genutzt. Der Medienkonverter arbeitet immer bidirektional und kollisionsfrei mit konstanter Verzögerung und kann als eigener EtherCAT-Teilnehmer diagnostiziert werden. So gewährleistet der EP9521-0020, im Gegensatz zu Standardmedienkonvertern, auch im Störungsfall eine schnelle Linkkontrolle und damit einen sicheren Abschluss des EtherCAT-Stranges. Da die Übertragungsrichtung (Kupfer zu LWL | LWL zu Kupfer) für den Bus relevant ist, kann das Gerät über einen Schalter konfiguriert werden. Über diesen Schalter kann auch „Link Loss Forwarding“ für normalen Ethernet-Betrieb eingestellt werden.

Der Einsatz bietet sich an, wenn EtherCAT über große Distanzen übertragen werden soll oder erhöhte EMV-Belastungen der Busleitung zu erwarten sind.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP9521-0020
ProtokollEtherCAT/Industrial Fast Ethernet
Businterface1 x LC Duplex; 2 x M8, geschirmt
Aufgabe im EtherCAT-SystemMedienwechsel von M8-Kupfer-Physik auf Multimode-Glasfaser und zurück
Anzahl Kanäle1
ÜbertragungsmediumMultimode-Glasfaser 50/125 µm; Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Länge zwischen Stationenmax. 2000 m (100BASE-FX); max. 100 m (100BASE-TX)
Durchlaufverzögerungca. 1 µs
Übertragungsraten100 MBit/s
Konfigurationper Drehschalter
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Abmessungen (B x H x T)85 mm x 126 mm x 26,5 mm
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen