LösenAnheftenSchließen

CU2208 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2208 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2208 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2208 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

CU2208 | Infrastruktur, 8-Port-Switch, Ethernet, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45

Der Beckhoff Ethernet-Switch CU2208 bietet acht RJ45-Ethernet-Ports zum Anschluss von Ethernet-Teilnehmern in einem Netzwerk. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1 GBit/s und seinem industrietauglichen Design ist er universell in Automatisierungs- und Büronetzwerken einsetzbar und leitet eingehende Ethernet-Frames gezielt an die Zielports weiter. Er zeichnet sich außerdem durch seine flache Bauform und seine einfache Montage auf der Hutschiene aus.

 

Den speziellen Anforderungen echtzeitfähiger Industrial-Ethernet-Lösungen entspricht der CU2208 durch folgende Eigenschaften:

  • 10/100/1000-MBit/s-Ethernet
  • Halb- oder Vollduplex, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit
  • Cross-over-Detection: automatische Erkennung und Korrektur von gekreuzten oder 1:1-Ethernet-Kabeln
  • Kollisionsvermeidung im Vollduplexmodus
  • lokale, schnelle Diagnose, zwei LEDs je Ethernet-Port

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU2208
Bussystemsämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode, unmanaged
Anzahl Ethernet-Ports8
Ethernet-Interface10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T-Ethernet, RJ45
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
Übertragungsraten10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex, Einstellungen automatisch
Hardwarediagnose2 LEDs je Kanal, Activity, Link
Spannungsversorgung24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Stromaufnahme180 mA typ.
Gewicht430 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenCU2xxx-122
Abmessungen (B x H x T)122 mm x 100 mm x 30 mm
MaterialEdelstahl/Aluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen